Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R9

Art.Nr. 7404408

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schalkörper für Hohlböden mit Estrichaufbau für runde Geräteeinsätze und nivellierbare Kassetten der Nenngröße R9.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
d Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SK HB R305 graphitschwarz; RAL 9011 305 mm 7404408
1 Stück 11,45 € Preis / 1 Stück
Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R9
Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R9

Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R9

Art.Nr. 7404408

Technische Daten

Estrichhöhe 50 mm
Halogenfrei ja

Abmessungen

Länge 345 mm
Breite 345 mm
Höhe 51,5 mm
Maß d Ø 305 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download