Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R4

Art.Nr. 7404400

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schalkörper für Hohlböden mit Estrichaufbau für runde Geräteeinsätze und nivellierbare Kassetten der Nenngröße R4.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
d Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SK HB R215 graphitschwarz; RAL 9011 215 mm 7404400
1 Stück 11,45 € Preis / 1 Stück
Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R4
Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R4

Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R4

Art.Nr. 7404400

Technische Daten

Estrichhöhe 50 mm
Halogenfrei ja

Abmessungen

Länge 345 mm
Breite 345 mm
Höhe 51,5 mm
Maß d Ø 215 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download