Schalkörper für eckige Einbaueinheit der Nenngröße 9

Art.Nr. 7404412 | EAN 4012195099901

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schalkörper für Hohlböden mit Estrichaufbau für nivellierbare quadratische Kassetten der Nenngröße 9.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SK HB 245X245 7404412
1 Stück 11,90 € Preis / 1 Stück
Schalkörper für eckige Einbaueinheit der Nenngröße 9
Schalkörper für eckige Einbaueinheit der Nenngröße 9

Schalkörper für eckige Einbaueinheit der Nenngröße 9

Art.Nr. 7404412

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Estrichhöhe 50 mm
Halogenfrei ja

Abmessungen

Länge 290 mm
Breite 290 mm
Höhe 51,5 mm
Maß a 245 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

SK HB 245X245 / 7404412, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download