Schalkörper für eckige Einbaueinheit der Nenngröße 4

Art.Nr. 7425600 | EAN 4012195246435

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schalkörper für Hohlböden mit Estrichaufbau für nivellierbare quadratische Kassetten der Nenngröße 4.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SK HB 201X201 verkehrsrot; RAL 3020 7425600
1 Stück 11,45 € Preis / 1 Stück
Schalkörper für eckige Einbaueinheit der Nenngröße 4
Schalkörper für eckige Einbaueinheit der Nenngröße 4

Schalkörper für eckige Einbaueinheit der Nenngröße 4

Art.Nr. 7425600

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Estrichhöhe 50 mm
Halogenfrei ja

Abmessungen

Länge 345 mm
Breite 345 mm
Höhe 51,5 mm
Maß a 201 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

SK HB 201X201 / 7425600, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download