Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach

Parent Art.Nr. cxmOID590065
  • Installation electrotechnical expertise
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 2fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
STD-D3C RW2 reinweiß; RAL 9010 6120482
1 Stück 25,00 € Preis / 1 Stück
Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, reinweiß
Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, reinweiß

Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, reinweiß

Art.Nr. 6120482

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2fach 33°
Ausführung Steckdose 33°, 2-fach, Schutzkontakt, Connect 45
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel 33°
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz ja

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 40 mm
STD-D3C ROR2 reinorange; RAL 2004 6120484
1 Stück 25,00 € Preis / 1 Stück
Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, reinorange
Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, reinorange

Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, reinorange

Art.Nr. 6120484

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2fach 33°
Ausführung Steckdose 33°, 2-fach, Schutzkontakt, Connect 45
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel 33°
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz ja

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 40 mm
STD-D3C MZGN2 minzgrün; RAL 6029 6120486
1 Stück 25,00 € Preis / 1 Stück
Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, minzgrün
Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, minzgrün

Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, minzgrün

Art.Nr. 6120486

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2fach 33°
Ausführung Steckdose 33°, 2-fach, Schutzkontakt, Connect 45
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel 33°
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz ja

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 40 mm
STD-D3C SRO2 signalrot; RAL 3001 6120488
1 Stück 25,00 € Preis / 1 Stück
Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, signalrot
Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, signalrot

Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, signalrot

Art.Nr. 6120488

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2fach 33°
Ausführung Steckdose 33°, 2-fach, Schutzkontakt, Connect 45
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel 33°
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz ja

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 40 mm
STD-D3C SWGR2 schwarzgrau; RAL 7021 6120490
1 Stück 25,00 € Preis / 1 Stück
Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, schwarzgrau
Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, schwarzgrau

Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, schwarzgrau

Art.Nr. 6120490

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2fach 33°
Ausführung Steckdose 33°, 2-fach, Schutzkontakt, Connect 45
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel 33°
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz ja

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 40 mm
STD-D3C AL2 alu lackiert 6120492
1 Stück 34,70 € Preis / 1 Stück
Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, alu lackiert
Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, alu lackiert

Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, alu lackiert

Art.Nr. 6120492

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2fach 33°
Ausführung Steckdose 33°, 2-fach, Schutzkontakt, Connect 45
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel 33°
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz ja

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

STD-D3C RW2 / 6120482, 0.19MB, pdf
Download
STD-D3C ROR2 / 6120484, 0.20MB, pdf
Download
STD-D3C MZGN2 / 6120486, 0.22MB, pdf
Download
STD-D3C SRO2 / 6120488, 0.20MB, pdf
Download
STD-D3C SWGR2 / 6120490, 0.22MB, pdf
Download
STD-D3C AL2 / 6120492, 0.21MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen