Steckerteil 5-polig, Schraubanschluss

Art.Nr. 6108070

  • Installation electrotechnical expertise
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Steckerteil 5-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss für Leitungen 1,5 - 2,5 mm², ein- und feindrähtig, mit Zugentlastung, ein Anschluss pro Pol, unmontiert, für Leitungen H05VV (Ø 9,5 - 13,5) NYM und (Ø 10,5 - 13,5 mm), verriegelbar, gemäß Zugentlastung nach VDE 0628 ist eine Verriegelung vorzusehen, 250 V, 16 A. Abisolierlänge: 8 mm Abmantellänge: 46 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
ST-S GST18i5p SW schwarz 6108070
1 Stück 10,40 € Preis / 1 Stück
Steckerteil 5-polig, Schraubanschluss
Steckerteil 5-polig, Schraubanschluss

Steckerteil 5-polig, Schraubanschluss

Art.Nr. 6108070

Technische Daten

Ausführung Steckverbinder
Anschlussart Schraubanschluss
Nennspannung 250 V
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen