Steckerteil 3-polig, Schraubanschluss

Parent Art.Nr. cxmOID170562
  • Installation electrotechnical expertise
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Steckerteil 3-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss, geringe Bauhöhe (kein Steckplatzverlust in Kombination mit Verteilerblöcken), für Querschnitt 0,75 - 2,5 mm², ein- und feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar, für Leitungsdurchmesser von 6,5 - 10,5 mm (H05VV, NYM), unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A. Abmantellänge: 31 mm Abisolierlänge: 7 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
ST-S GST18i3p SW schwarz 6108054
1 Stück 4,90 € Preis / 1 Stück
Steckerteil 3-polig, Schraubanschluss
Steckerteil 3-polig, Schraubanschluss

Steckerteil 3-polig, Schraubanschluss

Art.Nr. 6108054

Technische Daten

Ausführung Steckverbinder
Anschlussart Schraubanschluss
Nennspannung 250 V
ST-S GST18i3p W weiß 6108055
1 Stück 4,90 € Preis / 1 Stück
Steckerteil 3-polig, Schraubanschluss
Steckerteil 3-polig, Schraubanschluss

Steckerteil 3-polig, Schraubanschluss

Art.Nr. 6108055

Technische Daten

Ausführung Steckverbinder
Anschlussart Schraubanschluss
Nennspannung 250 V
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen