Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², weiß

Parent Art.Nr. cxmOID157709
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verbindungsleitung 3 x 1,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl
Pole
Leitungs-
länge
Quer-
schnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VL-3Q1.5 1 W weiß 3 1000 mm 1,5 mm² 6108125
1 Stück 16,75 € Preis / 1 Stück
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 1 m, weiß
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 1 m, weiß

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 1 m, weiß

Art.Nr. 6108125

Technische Daten

Ausführung Seite 1 Buchse
Ausführung Seite 2 Stecker
Anzahl Pole 3
Halogenfrei nein
Leitungslänge 1000 mm
Nennspannung '' V
Nennstrom 16 A
Querschnitt 1,5 mm²
Schutzart IP40

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
VL-3Q1.5 2 W weiß 3 2000 mm 1,5 mm² 6108126
1 Stück 18,65 € Preis / 1 Stück
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 2 m, weiß
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 2 m, weiß

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 2 m, weiß

Art.Nr. 6108126

Technische Daten

Ausführung Seite 1 Buchse
Ausführung Seite 2 Stecker
Anzahl Pole 3
Halogenfrei nein
Leitungslänge 2000 mm
Nennspannung '' V
Nennstrom 16 A
Querschnitt 1,5 mm²
Schutzart IP40

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
VL-3Q1.5 3 W weiß 3 3000 mm 1,5 mm² 6108127
1 Stück 20,50 € Preis / 1 Stück
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 3 m, weiß
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 3 m, weiß

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 3 m, weiß

Art.Nr. 6108127

Technische Daten

Ausführung Seite 1 Buchse
Ausführung Seite 2 Stecker
Anzahl Pole 3
Halogenfrei nein
Leitungslänge 3000 mm
Nennspannung '' V
Nennstrom 16 A
Querschnitt 1,5 mm²
Schutzart IP40

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
VL-3Q1.5 4 W weiß 3 4000 mm 1,5 mm² 6108128
1 Stück 22,40 € Preis / 1 Stück
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 4 m, weiß
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 4 m, weiß

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 4 m, weiß

Art.Nr. 6108128

Technische Daten

Ausführung Seite 1 Buchse
Ausführung Seite 2 Stecker
Anzahl Pole 3
Halogenfrei nein
Leitungslänge 4000 mm
Nennspannung '' V
Nennstrom 16 A
Querschnitt 1,5 mm²
Schutzart IP40

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
VL-3Q1.5 5 W weiß 3 5000 mm 1,5 mm² 6108129
1 Stück 24,30 € Preis / 1 Stück
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 5 m, weiß
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 5 m, weiß

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 5 m, weiß

Art.Nr. 6108129

Technische Daten

Ausführung Seite 1 Buchse
Ausführung Seite 2 Stecker
Anzahl Pole 3
Halogenfrei nein
Leitungslänge 5000 mm
Nennspannung '' V
Nennstrom 16 A
Querschnitt 1,5 mm²
Schutzart IP40

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
VL-3Q1.5 6 W weiß 3 6000 mm 1,5 mm² 6108130
1 Stück 26,35 € Preis / 1 Stück
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 6 m, weiß
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 6 m, weiß

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 6 m, weiß

Art.Nr. 6108130

Technische Daten

Ausführung Seite 1 Buchse
Ausführung Seite 2 Stecker
Anzahl Pole 3
Halogenfrei nein
Leitungslänge 6000 mm
Nennspannung '' V
Nennstrom 16 A
Querschnitt 1,5 mm²
Schutzart IP40

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
VL-3Q1.5 7 W weiß 3 7000 mm 1,5 mm² 6108131
1 Stück 28,20 € Preis / 1 Stück
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 7 m, weiß
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 7 m, weiß

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 7 m, weiß

Art.Nr. 6108131

Technische Daten

Ausführung Seite 1 Buchse
Ausführung Seite 2 Stecker
Anzahl Pole 3
Halogenfrei nein
Leitungslänge 7000 mm
Nennspannung '' V
Nennstrom 16 A
Querschnitt 1,5 mm²
Schutzart IP40

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
VL-3Q1.5 8 W weiß 3 8000 mm 1,5 mm² 6108132
1 Stück 30,15 € Preis / 1 Stück
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 8 m, weiß
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 8 m, weiß

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Leitungslänge 8 m, weiß

Art.Nr. 6108132

Technische Daten

Ausführung Seite 1 Buchse
Ausführung Seite 2 Stecker
Anzahl Pole 3
Halogenfrei nein
Leitungslänge 8000 mm
Nennspannung '' V
Nennstrom 16 A
Querschnitt 1,5 mm²
Schutzart IP40

Abmessungen