Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Sonderstromkreis

Art.Nr. 6108014

  • Installation electrotechnical expertise
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Steckanschluss, bestückt und vorverdrahtet. Eingang: 1x Dreiphasen-Stromkreis über einen selbstverriegelnden Steckverbinder 5-polig, Typ GST18i (Steckerteil). Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß, 16 A, Typ GST18i (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3). Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UVS-6W2SA 6108014
1 Stück 126,60 € Preis / 1 Stück
Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Sonderstromkreis
Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Sonderstromkreis

Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Sonderstromkreis

Art.Nr. 6108014

Technische Daten

Anschlussart Stecksystem
Farbe des Steckverbindersystems weiß
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 120.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen