Stütze für 350er Kanal

Art.Nr. 7399912 | EAN 4012196331901

Zur Unterstützung und Aufständerung von Unterflur-Installationskanälen.
Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
IBST 350 49 mm 7399912
1 Stück 31,00 € Preis / 1 Stück
Stütze für 350er Kanal
Stütze für 350er Kanal

Stütze für 350er Kanal

Art.Nr. 7399912

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Kanalbreite 350 mm

Abmessungen

Länge 474 mm
Breite 49 mm
Höhe 14 mm
Maß B 350 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

IBST 350 / 7399912
Download
Downloads

Datenblatt

IBST 350 / 7399912, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Im-Beton-Kanalsystem IBK, 7.20MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen