Stütze für 250er Kanal

Art.Nr. 7399910 | EAN 4012196331895

Zur Unterstützung und Aufständerung von Unterflur-Installationskanälen.
Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
IBST 250 49 mm 7399910
1 Stück 29,50 € Preis / 1 Stück
Stütze für 250er Kanal
Stütze für 250er Kanal

Stütze für 250er Kanal

Art.Nr. 7399910

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Kanalbreite 250 mm

Abmessungen

Länge 374 mm
Breite 49 mm
Höhe 14 mm
Maß B 250 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

IBST 250 / 7399910
Download
Downloads

Datenblatt

IBST 250 / 7399910, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Im-Beton-Kanalsystem IBK, 7.20MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen