Befestigungsset für GESR9

Art.Nr. 7399872 | EAN 4012196331802

Befestigungswinkel für runden Geräteeinsatz GESR9 zur Montage in In-Beton-Dose

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
IB BGESR9 15 mm 7399872
6 Stück 9,90 € Preis / 1 Stück
Befestigungsset für GESR9
Befestigungsset für GESR9

Befestigungsset für GESR9

Art.Nr. 7399872

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Deckelausführung rund
Einsatzbereich im-Beton
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Oberteil abnehmbar nein

Abmessungen

Länge 22 mm
Breite 15 mm
Höhe 100 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

IB BGESR9 / 7399872
Download
Downloads

Datenblatt

IB BGESR9 / 7399872, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Im-Beton-Kanalsystem IBK, 7.20MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen