Befestigungsset für GES9

Art.Nr. 7399870 | EAN 4012196331796

Befestigungswinkel für quadratischen Geräteeinsatz GES9 zur Montage in In-Beton-Dose

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
IB BGES9 15 mm 7399870
4 Stück 8,25 € Preis / 1 Stück
Befestigungsset für GES9
Befestigungsset für GES9

Befestigungsset für GES9

Art.Nr. 7399870

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Deckelausführung quadratisch
Einsatzbereich im-Beton
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Oberteil abnehmbar nein

Abmessungen

Länge 22 mm
Breite 15 mm
Höhe 100 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

IB BGES9 / 7399870
Download
Downloads

Datenblatt

IB BGES9 / 7399870, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Im-Beton-Kanalsystem IBK, 7.20MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen