Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm

Parent Art.Nr. cxmOID281154
  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterflur-Installationskanal zur Verlegung von Leitungen unter dem Estrich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Anzahl
der Züge
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
S3 25048 2000 mm 250 mm 3 St. 7400332
2 m 79,40 € Preis / 1 m
Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm
Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm

Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm

Art.Nr. 7400332

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 2
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Einsatzbereich estrichüberdeckt
Entkoppelbar nein
Kanalhöhe 48 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Querschnitt Zug a 4048 mm²
Querschnitt Zug b 3174 mm²
Querschnitt Zug 3 4048 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 250 mm
Höhe 48 mm
Maß a 90 mm
Maß b 70 mm
Maß h 48 mm
S3 35048 2000 mm 350 mm 3 St. 7400344
2 m 91,40 € Preis / 1 m
Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm
Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm

Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm

Art.Nr. 7400344

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 2
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Einsatzbereich estrichüberdeckt
Entkoppelbar nein
Kanalhöhe 48 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Querschnitt Zug a 5428 mm²
Querschnitt Zug b 5014 mm²
Querschnitt Zug 3 5428 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 350 mm
Höhe 48 mm
Maß a 120 mm
Maß b 110 mm
Maß h 48 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Im-Beton-Kanalsystem IBK, 7.20MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Underfloor systems, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

4 Produkte