Geräteeinsatz GESR9 mit Teppichschutzrahmen im Klappdeckel

Parent Art.Nr. cxmOID187135
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 12 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Bodenbe-
lagdicke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GESR9 SR U 7011 eisengrau; RAL 7011 5 mm 7405512
1 Stück 147,95 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz GESR9 mit Teppichschutzrahmen im Klappdeckel
Geräteeinsatz GESR9 mit Teppichschutzrahmen im Klappdeckel

Geräteeinsatz GESR9 mit Teppichschutzrahmen im Klappdeckel

Art.Nr. 7405512

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Gerätebecher 3
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Ausführung rund
Einbautiefe 73 mm
Fußbodenhöhe 73 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Außendurchmesser 324 mm
Einbaudurchmesser 304
GESR9 SR U 9011 graphitschwarz; RAL 9011 5 mm 7405516
1 Stück 147,95 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz GESR9 mit Teppichschutzrahmen im Klappdeckel
Geräteeinsatz GESR9 mit Teppichschutzrahmen im Klappdeckel

Geräteeinsatz GESR9 mit Teppichschutzrahmen im Klappdeckel

Art.Nr. 7405516

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Gerätebecher 3
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Ausführung rund
Einbautiefe 73 mm
Fußbodenhöhe 73 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Außendurchmesser 324 mm
Einbaudurchmesser 304
GESR9 SR U 1019 graubeige; RAL 1019 5 mm 7405520
1 Stück 147,95 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz GESR9 mit Teppichschutzrahmen im Klappdeckel
Geräteeinsatz GESR9 mit Teppichschutzrahmen im Klappdeckel

Geräteeinsatz GESR9 mit Teppichschutzrahmen im Klappdeckel

Art.Nr. 7405520

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Gerätebecher 3
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Ausführung rund
Einbautiefe 73 mm
Fußbodenhöhe 73 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Außendurchmesser 324 mm
Einbaudurchmesser 304
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 120.18MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Underfloor systems, 91.61MB, pdf