Geräteeinsatz GESR4 mit Griffbügel

Parent Art.Nr. cxmOID168561
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 6 Modul 45-Einzelgeräte in 2 Universalträger UT3, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden.

Geräteeinsatz mit Griffbügel, 2-zügig, für den Einbau des Montageträger MT4. Es können 2 Abdeckplatten der Bauform APMT2 installiert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Bodenbe-
lagdicke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GESR4 U 7011 eisengrau; RAL 7011 5 mm 7405436
1 Stück 69,20 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz GESR4 mit Griffbügel
Geräteeinsatz GESR4 mit Griffbügel

Geräteeinsatz GESR4 mit Griffbügel

Art.Nr. 7405436

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Gerätebecher 2
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Ausführung rund
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbautiefe 73 mm
Fußbodenhöhe 73 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Außendurchmesser 234 mm
Einbaudurchmesser 214
GESR4 U 9011 graphitschwarz; RAL 9011 5 mm 7405440
1 Stück 69,20 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz GESR4 mit Griffbügel
Geräteeinsatz GESR4 mit Griffbügel

Geräteeinsatz GESR4 mit Griffbügel

Art.Nr. 7405440

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Gerätebecher 2
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Ausführung rund
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbautiefe 73 mm
Fußbodenhöhe 73 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Außendurchmesser 234 mm
Einbaudurchmesser 215
GESR4 U 1019 graubeige; RAL 1019 5 mm 7405444
1 Stück 69,20 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz GESR4 mit Griffbügel
Geräteeinsatz GESR4 mit Griffbügel

Geräteeinsatz GESR4 mit Griffbügel

Art.Nr. 7405444

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Gerätebecher 2
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Ausführung rund
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbautiefe 73 mm
Fußbodenhöhe 73 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja