Geräteeinsatz GES6 mit Griffbügel

Parent Art.Nr. cxmOID168548
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 9 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT3, Einsatz in Kanalsystemen.

Geräteeinsatz mit Griffbügel, 3-zügig, für den Einbau des Montageträger MT6. Es können 3 Abdeckplatten der Bauform APMT2 installiert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Bodenbe-
lagdicke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GES6 U 7011 eisengrau; RAL 7011 5 mm 7405308
1 Stück 93,30 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz GES6 mit Griffbügel
Geräteeinsatz GES6 mit Griffbügel

Geräteeinsatz GES6 mit Griffbügel

Art.Nr. 7405308

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 9
Anzahl der Gerätebecher 3
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Ausführung rechteckig
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbautiefe 73 mm
Fußbodenhöhe 73 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 6
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Breite Außenmaß 273 mm
Breite Einbaumaß 252 mm
Länge Außenmaß 220 mm
Länge Einbaumaß 199 mm
GES6 U 9011 graphitschwarz; RAL 9011 5 mm 7405312
1 Stück 93,30 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz GES6 mit Griffbügel
Geräteeinsatz GES6 mit Griffbügel

Geräteeinsatz GES6 mit Griffbügel

Art.Nr. 7405312

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 9
Anzahl der Gerätebecher 3
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Ausführung rechteckig
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbautiefe 73 mm
Fußbodenhöhe 73 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 6
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Breite Außenmaß 273 mm
Breite Einbaumaß 252 mm
Länge Außenmaß 220 mm
Länge Einbaumaß 199 mm
GES6 U 1019 graubeige; RAL 1019 5 mm 7405316
1 Stück 93,30 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz GES6 mit Griffbügel
Geräteeinsatz GES6 mit Griffbügel

Geräteeinsatz GES6 mit Griffbügel

Art.Nr. 7405316

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 9
Anzahl der Gerätebecher 3
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Ausführung rechteckig
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbautiefe 73 mm
Fußbodenhöhe 73 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 6
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Breite Außenmaß 273 mm
Breite Einbaumaß 252 mm
Länge Außenmaß 220 mm
Länge Einbaumaß 199 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Underfloor systems, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Bodenbündige Anschlußeinheiten aus PA, VA oder Alu GES, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate