Geräteeinsatz GRAF9 Universal, nass gepflegt mit Strukturdeckel

Parent Art.Nr. cxmOID365742
  • Schutzart IP 20
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 65

Geräteeinsatz mit Tubus für nass gepflegte Böden für bis zu 12 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden.

Geräteeinsatz mit Tubus für nass gepflegte Böden, 3-zügig, für den Einbau des Montageträger MT9. Es können 3 Abdeckplatten der Bauform APMT5 installiert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GRAF9-2 U 7011 eisengrau; RAL 7011 7405746
1 Stück 737,60 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz GRAF9 Universal, nass gepflegt mit Strukturdeckel
Geräteeinsatz GRAF9 Universal, nass gepflegt mit Strukturdeckel

Geräteeinsatz GRAF9 Universal, nass gepflegt mit Strukturdeckel

Art.Nr. 7405746

Datenblatt, 0.29MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Gerätebecher 3
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Einbautiefe 80 mm
Fußbodenhöhe 80 mm
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Schwerlastausführung ja
Typ des Einbausystems UT4
Werkstoff Bezeichnung Aluminiumdruckguss
Zulassungen VDE

Abmessungen

Außendurchmesser 325 mm
Einbaudurchmesser 305
GRAF9-2 U 9011 graphitschwarz; RAL 9011 7405750
1 Stück 737,60 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz GRAF9 Universal, nass gepflegt mit Strukturdeckel
Geräteeinsatz GRAF9 Universal, nass gepflegt mit Strukturdeckel

Geräteeinsatz GRAF9 Universal, nass gepflegt mit Strukturdeckel

Art.Nr. 7405750

Datenblatt, 0.31MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Gerätebecher 3
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Einbautiefe 80 mm
Fußbodenhöhe 80 mm
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Schwerlastausführung ja
Typ des Einbausystems UT4
Werkstoff Bezeichnung Aluminiumdruckguss
Zulassungen VDE

Abmessungen

Außendurchmesser 325 mm
Einbaudurchmesser 305
GRAF9-2 U 1019 graubeige; RAL 1019 7405754
1 Stück 737,60 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz GRAF9 Universal, nass gepflegt mit Strukturdeckel
Geräteeinsatz GRAF9 Universal, nass gepflegt mit Strukturdeckel

Geräteeinsatz GRAF9 Universal, nass gepflegt mit Strukturdeckel

Art.Nr. 7405754

Datenblatt, 0.28MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Gerätebecher 3
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Einbautiefe 80 mm
Fußbodenhöhe 80 mm
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Schwerlastausführung ja
Typ des Einbausystems UT4
Werkstoff Bezeichnung Aluminiumdruckguss
Zulassungen VDE

Abmessungen

Außendurchmesser 325 mm
Einbaudurchmesser 305
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GRAF9-2 U 7011 / 7405746, 0.29MB, pdf
Download
GRAF9-2 U 9011 / 7405750, 0.31MB, pdf
Download
GRAF9-2 U 1019 / 7405754, 0.28MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

4 Produkte