Drehriegel (Ersatzteil)

Parent Art.Nr. cxmOID209086
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verschlussteil bestehend aus Veriegelungsstift und Aufnahme als Ersatzteil für GRAF9

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VTGRAF9 9011 graphitschwarz; RAL 9011 7408507
1 Stück 14,20 € Preis / 1 Stück
Drehriegel (Ersatzteil)
Drehriegel (Ersatzteil)

Drehriegel (Ersatzteil)

Art.Nr. 7408507

Technische Daten

Anzahl der Gerätebecher 3
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Schwerlastausführung ja
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Außendurchmesser 322,5 mm
Einbaudurchmesser 304
VTGRAF9 7011 eisengrau; RAL 7011 7408508
1 Stück 14,20 € Preis / 1 Stück
Drehriegel (Ersatzteil)
Drehriegel (Ersatzteil)

Drehriegel (Ersatzteil)

Art.Nr. 7408508

Technische Daten

Anzahl der Gerätebecher 3
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Schwerlastausführung ja
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Außendurchmesser 322,5 mm
Einbaudurchmesser 304
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

VTGRAF9 9011 / 7408507, 0.13MB, pdf
Download
VTGRAF9 7011 / 7408508, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen