UZD350-3 mit Rohreinführung für Estrichhöhe 70-125 mm

Art.Nr. 7410035 | EAN 4012195475545

  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterflur Zug- und -Abzweigdose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationssysteme mit Rohreinführungsöffnungen M20 und M32.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrich-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UZD 350-3 R 70 - 125 mm 7410035
1 Stück 270,50 € Preis / 1 Stück
UZD350-3 mit Rohreinführung für Estrichhöhe 70-125 mm
UZD350-3 mit Rohreinführung für Estrichhöhe 70-125 mm

UZD350-3 mit Rohreinführung für Estrichhöhe 70-125 mm

Art.Nr. 7410035

Datenblatt, 0.27MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbündig versenkbar ja
Bodenblech ja
Deckelausführung universal
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Estrichhöhe 70 - 125 mm
für Rohranschluss ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mindestestrichhöhe 70
Nenngröße 350 mm
Nivellierbereich 70 - 125 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 467 mm
Maß B 510 mm
Maß a 362 mm
Maß b 383 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

UZD 350-3 R / 7410035, 0.27MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

12 Produkte