UGD350-3 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

Parent Art.Nr. cxmOID218324
  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterflur-Gerätedose für den direkten Einbau von Geräteeinbaueinheiten mit Montagedeckel und Deckelblindplatte für estrichüberdeckte Unterflur-Installationssysteme.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrich-
höhe
Kanal-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UGD 350-3 4 70 - 125 mm 28 - 48 mm 4 7410104
1 Stück 292,20 € Preis / 1 Stück
UGD350-3 GES 4 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm
UGD350-3 GES 4 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

UGD350-3 GES 4 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

Art.Nr. 7410104

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbündig versenkbar nein
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit quadratisch
Entkoppelbar ja
Estrichhöhe 70 - 125 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Kanalbreite 190 - 350 mm
Kanalhöhe 28 - 48 mm
Mindestestrichhöhe 70
Nenngröße 350 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Nivellierbereich 70 - 125 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 467 mm
Maß B 510 mm
Maß a 201 mm
Maß b 201 mm
UGD 350-3 6 70 - 125 mm 28 - 48 mm 6 7410108
1 Stück 292,20 € Preis / 1 Stück
UGD350-3 GES 6 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm
UGD350-3 GES 6 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

UGD350-3 GES 6 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

Art.Nr. 7410108

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbündig versenkbar nein
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit rechteckig
Entkoppelbar ja
Estrichhöhe 70 - 125 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Kanalbreite 190 - 350 mm
Kanalhöhe 28 - 48 mm
Mindestestrichhöhe 70
Nenngröße 350 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 6
Nivellierbereich 70 - 125 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 467 mm
Maß B 510 mm
Maß a 201 mm
Maß b 253 mm
UGD 350-3 9 70 - 125 mm 28 - 48 mm 9 7410112
1 Stück 292,20 € Preis / 1 Stück
UGD350-3 GES 9 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm
UGD350-3 GES 9 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

UGD350-3 GES 9 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

Art.Nr. 7410112

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbündig versenkbar nein
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit quadratisch
Entkoppelbar ja
Estrichhöhe 70 - 125 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Kanalbreite 190 - 350 mm
Kanalhöhe 28 - 48 mm
Mindestestrichhöhe 70
Nenngröße 350 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Nivellierbereich 70 - 125 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 467 mm
Maß B 510 mm
Maß a 244 mm
Maß b 244 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

UGD 350-3 4 / 7410104, 0.16MB, pdf
Download
UGD 350-3 6 / 7410108, 0.16MB, pdf
Download
UGD 350-3 9 / 7410112, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download