Montagedeckel 350 für Einbaueinheiten der Nenngröße 6

Art.Nr. 7400509 | EAN 4012195431404

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD350-3 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 6. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
A
Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DUG 350-3 6 383 mm 201 mm 253 mm 7400509
1 Stück 73,65 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 350 für Einbaueinheiten der Nenngröße 6
Montagedeckel 350 für Einbaueinheiten der Nenngröße 6

Montagedeckel 350 für Einbaueinheiten der Nenngröße 6

Art.Nr. 7400509

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Blechstärke 4 mm
Befestigungsart Befestigung mit Schraube
Bodenpflege trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Kanalbreite 190 - 350 mm
Montageöffnung rechteckig
Nenngröße 350 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 6
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

DUG 350-3 6 / 7400509, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen