Montagedeckel 350-3 für Telitank

Art.Nr. 7400431

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD350-3 zum Aufbau eines Telitanks. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
A
Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DUF 350-3 DAT 383 mm 100 mm 7400431
1 Stück 228,20 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 350-3 für Telitank
Montagedeckel 350-3 für Telitank

Montagedeckel 350-3 für Telitank

Art.Nr. 7400431

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung ja
Blechstärke 4 mm
Befestigungsart Befestigung mit Schraube
Bodenpflege nass
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Einbauöffnung für Aufflurtank ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Kanalbreite 190 - 350 mm
Montageöffnung quadratisch
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 1.15MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen