Montagedeckel 350-3 für Einbaueinheiten der Nenngröße R4

Art.Nr. 7400517

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD350-3 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R4. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
A
Maß
d Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DUG 350-3 R4 383 mm 215 mm 7400517
1 Stück 70,80 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 350-3 für Einbaueinheiten der Nenngröße R4
Montagedeckel 350-3 für Einbaueinheiten der Nenngröße R4

Montagedeckel 350-3 für Einbaueinheiten der Nenngröße R4

Art.Nr. 7400517

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Blechstärke 4 mm
Befestigungsart Befestigung mit Schraube
Bodenpflege trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Kanalbreite 190 - 350 mm
Montageöffnung rund
Nenngröße 350 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen