Höhenausgleich-Bausatz für UZD350-3 mit Höhe 115-170 mm

Art.Nr. 7410154 | EAN 4012195431879

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Höhenausgleich-Bausatz für Unterflurdosen UZD350-3 mit einer Bauhöhe von 115 bis 170 mm für die bauseitige Erhöhung der UZD/UGD, bestehend aus 4 Fallblechen, 4 Nivellierschrauben und 4 Drehverschlüssen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrich-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ASH350-3 165220 165 - 220 mm 7410154
1 Stück 70,30 € Preis / 1 Stück
Höhenausgleich-Bausatz für UZD350-3 mit Höhe 115-170 mm
Höhenausgleich-Bausatz für UZD350-3 mit Höhe 115-170 mm

Höhenausgleich-Bausatz für UZD350-3 mit Höhe 115-170 mm

Art.Nr. 7410154

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Bodenbündig versenkbar nein
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Estrichhöhe 165 - 220 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Kanalbreite 250 - 350 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 430 mm
Maß B 80 mm
Maß l 162 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

ASH350-3 165220 / 7410154, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen