UZD250-3 für Estrichhöhe 115-170 mm

Art.Nr. 7410043 | EAN 4012195431640

  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterflur Zug- und Abzweigdose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationssysteme.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrich-
höhe
Kanal-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UZD 115170 250-3 115 - 170 mm 28 - 48 mm 7410043
1 Stück 217,80 € Preis / 1 Stück
UZD250-3 für Estrichhöhe 115-170 mm
UZD250-3 für Estrichhöhe 115-170 mm

UZD250-3 für Estrichhöhe 115-170 mm

Art.Nr. 7410043

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbündig versenkbar nein
Bodenblech ja
Deckelausführung universal
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Installationsraum 10,62 - 16,16
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Estrichhöhe 115 - 170 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Kanalbreite 190 - 250 mm
Kanalhöhe 28 - 48 mm
Mindestestrichhöhe 115
Nenngröße 250 mm
Nivellierbereich 115 - 170 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 367 mm
Maß B 410 mm
Maß a 262 mm
Maß b 283 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

UZD 115170 250-3 / 7410043, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

9 Produkte