Montagedeckel 250 für Einbaueinheiten der Nenngröße R4

Art.Nr. 7400471 | EAN 4012195431282

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD250-3 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R4. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
A
Maß
d Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DUG 250-3 R4 282 mm 215 mm 7400471
1 Stück 60,20 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 250 für Einbaueinheiten der Nenngröße R4
Montagedeckel 250 für Einbaueinheiten der Nenngröße R4

Montagedeckel 250 für Einbaueinheiten der Nenngröße R4

Art.Nr. 7400471

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung ja
Blechstärke 4 mm
Befestigungsart Befestigung mit Schraube
Bodenpflege trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Kanalbreite 190 - 250 mm
Montageöffnung rund
Nenngröße 250 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

DUG 250-3 R4 / 7400471, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen