Montagedeckel 250-3 für Telitank

Art.Nr. 7400613

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD250-3 zum Aufbau eines Telitanks. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
A
Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DUF 250-3DAT 282 mm 100 mm 7400613
1 Stück 182,50 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 250-3 für Telitank
Montagedeckel 250-3 für Telitank

Montagedeckel 250-3 für Telitank

Art.Nr. 7400613

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung ja
Blechstärke 4 mm
Befestigungsart Befestigung mit Schraube
Bodenpflege nass
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Einbauöffnung für Aufflurtank ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Kanalbreite 190 - 250 mm
Montageöffnung quadratisch
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen