Montagedeckel 250-3 für Einbaueinheiten der Nenngröße 6

Art.Nr. 7400463

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD250-3 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 6. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
A
Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DUG 250-3 6 282 mm 201 mm 253 mm 7400463
1 Stück 57,85 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 250-3 für Einbaueinheiten der Nenngröße 6
Montagedeckel 250-3 für Einbaueinheiten der Nenngröße 6

Montagedeckel 250-3 für Einbaueinheiten der Nenngröße 6

Art.Nr. 7400463

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Blechstärke 4 mm
Befestigungsart Befestigung mit Schraube
Bodenpflege trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Kanalbreite 190 - 250 mm
Montageöffnung rechteckig
Nenngröße 250 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 6
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen