Montagedeckel 250-3 für Einbaueinheiten der Nenngröße 2

Art.Nr. 7400455

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD250-3 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 2. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
A
Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DUG 250-3 2 282 mm 105 mm 181 mm 7400455
1 Stück 57,85 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 250-3 für Einbaueinheiten der Nenngröße 2
Montagedeckel 250-3 für Einbaueinheiten der Nenngröße 2

Montagedeckel 250-3 für Einbaueinheiten der Nenngröße 2

Art.Nr. 7400455

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung ja
Blechstärke 4 mm
Befestigungsart Befestigung mit Schraube
Bodenpflege trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Kanalbreite 190 - 250 mm
Montageöffnung quadratisch
Nenngröße 250 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 2
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen