Höhenausgleich-Bausatz für UZD/UGD250-3 mit Höhe 70-125 mm

Parent Art.Nr. cxmOID219965
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Höhenausgleich-Bausatz für Unterflurdosen UZD250-3 und UGD250-3 mit einer Bauhöhe von 70 bis 125 mm für die bauseitige Erhöhung der UZD/UGD, bestehend aus 4 Fallblechen, 4 Nivellierschrauben und 4 Drehverschlüssen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrich-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ASH250-3 B115170 115 - 170 mm 7410142
1 Stück 52,95 € Preis / 1 Stück
Höhenausgleich-Bausatz für UZD/UGD250-3 mit Höhe 70-125 mm
Höhenausgleich-Bausatz für UZD/UGD250-3 mit Höhe 70-125 mm

Höhenausgleich-Bausatz für UZD/UGD250-3 mit Höhe 70-125 mm

Art.Nr. 7410142

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Bodenbündig versenkbar nein
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Estrichhöhe 115 - 170 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Kanalbreite 190 - 250 mm
Nivellierbereich 115 - 170 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 330 mm
Maß B 80 mm
Maß l 112 mm
ASH250-3 B165220 165 - 220 mm 7410148
1 Stück 63,45 € Preis / 1 Stück
Höhenausgleich-Bausatz für UZD/UGD250-3 mit Höhe 70-125 mm
Höhenausgleich-Bausatz für UZD/UGD250-3 mit Höhe 70-125 mm

Höhenausgleich-Bausatz für UZD/UGD250-3 mit Höhe 70-125 mm

Art.Nr. 7410148

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Bodenbündig versenkbar nein
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Estrichhöhe 165 - 220 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Kanalbreite 190 - 250 mm
Nivellierbereich 165 - 220 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 330 mm
Maß B 130 mm
Maß l 162 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

ASH250-3 B115170 / 7410142, 0.14MB, pdf
Download
ASH250-3 B165220 / 7410148, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen