Blinddeckel für UZD250-3

Art.Nr. 7400573

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Blinddeckel zur rahmenlosen Endabdeckung der Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen UZD250-3.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
A
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DU 250-2 282 mm 7400573
1 Stück 51,40 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel für UZD250-3
Blinddeckel für UZD250-3

Blinddeckel für UZD250-3

Art.Nr. 7400573

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Blechstärke 4 mm
Befestigungsart Befestigung mit Schraube
Bodenpflege trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Montageöffnung ohne
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen