Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 48 mm

Parent Art.Nr. cxmOID23096
  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterflur-Installationskanal zur Verlegung von Leitungen unter dem Estrich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Anzahl
der Züge
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
S2 19048 2000 mm 190 mm 2 St. 7400308
2 m 63,45 € Preis / 1 m
Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 48 mm
Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 48 mm

Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 48 mm

Art.Nr. 7400308

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 1
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) ''
Anzahl der Leitungen JY (ST) Y 4 x 2 x 0,6 mm² 7,1 mm ''
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) ''
Anzahl der Züge 2 St.
Blechstärke '' mm
Bodenblech ja
Einsatzbereich estrichüberdeckt
Entkoppelbar nein
Kanalbreite '' mm
Kanalhöhe 48 mm
Nutzquerschnitt '' cm²
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Querschnitt Zug a 3588 mm²
Querschnitt Zug b 4968 mm²
Querschnitt Zug 3 '' mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 190 mm
Höhe 48 mm
Maß a 80 mm
Maß b 110 mm
Maß c '' mm
Maß h 48 mm
S2 25048 2000 mm 250 mm 2 St. 7400320
2 m 75,40 € Preis / 1 m
Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 48 mm
Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 48 mm

Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 48 mm

Art.Nr. 7400320

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 1
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) ''
Anzahl der Leitungen JY (ST) Y 4 x 2 x 0,6 mm² 7,1 mm ''
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) ''
Anzahl der Züge 2 St.
Blechstärke '' mm
Bodenblech ja
Einsatzbereich estrichüberdeckt
Entkoppelbar nein
Kanalbreite '' mm
Kanalhöhe 48 mm
Nutzquerschnitt '' cm²
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Querschnitt Zug a 4968 mm²
Querschnitt Zug b 6348 mm²
Querschnitt Zug 3 '' mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 250 mm
Höhe 48 mm
Maß a 110 mm
Maß b 140 mm
Maß c '' mm
Maß h 48 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Underfloor systems, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

4 Produkte