Vertikalkrümmer 38 mm

Parent Art.Nr. cxmOID281156
  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Anzahl
der Züge
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
KV3 25038 250 mm 3 St. 7400648
1 Stück 93,10 € Preis / 1 Stück
Vertikalkrümmer 38 mm
Vertikalkrümmer 38 mm

Vertikalkrümmer 38 mm

Art.Nr. 7400648

Technische Daten

Kanalbreite 250 mm
Kanalhöhe 38 mm
Anzahl der festen Trennwände 2
Anzahl der Züge 3 St.
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Oberfläche bandverzinkt
Querschnitt Zug a 3168 mm²
Querschnitt Zug b 2484 mm²
Querschnitt Zug 3 3168 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 250 mm
Höhe 38 mm
KV3 35038 350 mm 3 St. 7400660
1 Stück 106,15 € Preis / 1 Stück
Vertikalkrümmer 38 mm
Vertikalkrümmer 38 mm

Vertikalkrümmer 38 mm

Art.Nr. 7400660

Technische Daten

Kanalbreite 350 mm
Kanalhöhe 38 mm
Anzahl der festen Trennwände 2
Anzahl der Züge 3 St.
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Oberfläche bandverzinkt
Querschnitt Zug a 4248 mm²
Querschnitt Zug b 3924 mm²
Querschnitt Zug 3 4248 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 350 mm
Höhe 38 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Im-Beton-Kanalsystem IBK, 7.20MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf