Verbindungslasche, Höhe 38 mm

Parent Art.Nr. cxmOID220109
  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kanalverbinder zur leitenden Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Kanal-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VL 19038E 190 mm 38 mm 7400962
1 Stück 11,95 € Preis / 1 Stück
Verbindungslasche, Höhe 38 mm
Verbindungslasche, Höhe 38 mm

Verbindungslasche, Höhe 38 mm

Art.Nr. 7400962

Technische Daten

Ausführung Lasche
Blechstärke '' mm
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Geeignet für Dehnungsfuge ja
Kanalbreite '' mm
Kanalhöhe 38 mm
Mit Potenzialausgleich ja
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ''
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite 190 mm
Höhe 38 mm
Maß B '' mm
Maß a 190 mm
Maß b '' mm
Maß h 38 mm
VL 25038E 250 mm 38 mm 7400968
1 Stück 11,95 € Preis / 1 Stück
Verbindungslasche, Höhe 38 mm
Verbindungslasche, Höhe 38 mm

Verbindungslasche, Höhe 38 mm

Art.Nr. 7400968

Technische Daten

Ausführung Lasche
Blechstärke '' mm
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Geeignet für Dehnungsfuge ja
Kanalbreite '' mm
Kanalhöhe 38 mm
Mit Potenzialausgleich ja
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ''
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite 250 mm
Höhe 38 mm
Maß B '' mm
Maß a 250 mm
Maß b '' mm
Maß h 38 mm
VL 35038E 350 mm 38 mm 7400974
1 Stück 11,95 € Preis / 1 Stück
Verbindungslasche, Höhe 38 mm
Verbindungslasche, Höhe 38 mm

Verbindungslasche, Höhe 38 mm

Art.Nr. 7400974

Technische Daten

Ausführung Lasche
Blechstärke '' mm
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Geeignet für Dehnungsfuge ja
Kanalbreite '' mm
Kanalhöhe 38 mm
Mit Potenzialausgleich ja
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ''
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite 350 mm
Höhe 38 mm
Maß B '' mm
Maß a 350 mm
Maß b '' mm
Maß h 38 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Underfloor systems, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Geschlossenes Unterflur-Kanalsystem aus Stahlblech, 2-/3-zügig EÜK, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Schnellauswahl estrichüberdecktes Kanalsystem mit Unterflurdose in Systemgröße 250-3, 0.70MB, pdf
Download
Schnellauswahl estrichüberdecktes Kanalsystem mit Unterflurdose in Systemgröße 350-3, 0.74MB, pdf
Download