Unterflur-Installationskanal, 2-zügig

Parent Art.Nr. cxmOID23089
  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterflur-Installationskanal zur Verlegung von Leitungen unter dem Estrich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Anzahl
der Züge
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
S2 19038 2000 mm 190 mm 2 St. 7400304
2 m 59,60 € Preis / 1 m
Unterflur-Installationskanal, 2-zügig
Unterflur-Installationskanal, 2-zügig

Unterflur-Installationskanal, 2-zügig

Art.Nr. 7400304

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 1
Anzahl der Züge 2 St.
Bodenblech ja
Einsatzbereich estrichüberdeckt
Entkoppelbar nein
Kanalhöhe 38 mm
Nutzquerschnitt 6696 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Querschnitt Zug a 2808 mm²
Querschnitt Zug b 3888 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 190 mm
Höhe 38 mm
Maß a 80 mm
Maß b 110 mm
Maß h 38 mm
S2 25038 2000 mm 250 mm 2 St. 7400316
2 m 71,45 € Preis / 1 m
Unterflur-Installationskanal, 2-zügig
Unterflur-Installationskanal, 2-zügig

Unterflur-Installationskanal, 2-zügig

Art.Nr. 7400316

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 1
Anzahl der Züge 2 St.
Bodenblech ja
Einsatzbereich estrichüberdeckt
Entkoppelbar nein
Kanalhöhe 38 mm
Nutzquerschnitt -
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Querschnitt Zug a 3888 mm²
Querschnitt Zug b 4968 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 250 mm
Höhe 38 mm
Maß a 110 mm
Maß b 140 mm
Maß h 38 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

4 Produkte