Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 38 mm

Parent Art.Nr. cxmOID23089
  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterflur-Installationskanal zur Verlegung von Leitungen unter dem Estrich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Anzahl
der Züge
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
S2 19038 2000 mm 190 mm 2 St. 7400304
2 m 59,60 € Preis / 1 m
Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 38 mm
Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 38 mm

Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 38 mm

Art.Nr. 7400304

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 1
Anzahl der Züge 2 St.
Bodenblech ja
Einsatzbereich estrichüberdeckt
Entkoppelbar nein
Kanalhöhe 38 mm
Nutzquerschnitt 6696 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Querschnitt Zug a 2808 mm²
Querschnitt Zug b 3888 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 190 mm
Höhe 38 mm
Maß a 80 mm
Maß b 110 mm
Maß h 38 mm
S2 25038 2000 mm 250 mm 2 St. 7400316
2 m 71,45 € Preis / 1 m
Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 38 mm
Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 38 mm

Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 38 mm

Art.Nr. 7400316

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 1
Anzahl der Züge 2 St.
Bodenblech ja
Einsatzbereich estrichüberdeckt
Entkoppelbar nein
Kanalhöhe 38 mm
Nutzquerschnitt -
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Querschnitt Zug a 3888 mm²
Querschnitt Zug b 4968 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 250 mm
Höhe 38 mm
Maß a 110 mm
Maß b 140 mm
Maß h 38 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Underfloor systems, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

4 Produkte