Vertikalkrümmer, 3-zügig, Höhe 28 mm

Parent Art.Nr. cxmOID281155
  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Anzahl
der Züge
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KV3 25028 250 mm 3 St. 7400644
1 Stück 89,00 € Preis / 1 Stück
Vertikalkrümmer, 3-zügig, Höhe 28 mm
Vertikalkrümmer, 3-zügig, Höhe 28 mm

Vertikalkrümmer, 3-zügig, Höhe 28 mm

Art.Nr. 7400644

Technische Daten

Kanalbreite 250 mm
Kanalhöhe 28 mm
Anzahl der festen Trennwände 2
Anzahl der Züge 3 St.
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Oberfläche bandverzinkt
Querschnitt Zug a 2288 mm²
Querschnitt Zug b 1794 mm²
Querschnitt Zug 3 2288 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 250 mm
Höhe 28 mm
KV3 35028 350 mm 3 St. 7400656
1 Stück 100,80 € Preis / 1 Stück
Vertikalkrümmer, 3-zügig, Höhe 28 mm
Vertikalkrümmer, 3-zügig, Höhe 28 mm

Vertikalkrümmer, 3-zügig, Höhe 28 mm

Art.Nr. 7400656

Technische Daten

Kanalbreite 350 mm
Kanalhöhe 28 mm
Anzahl der festen Trennwände 2
Anzahl der Züge 3 St.
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Oberfläche bandverzinkt
Querschnitt Zug a 3068 mm²
Querschnitt Zug b 2834 mm²
Querschnitt Zug 3 3068 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 350 mm
Höhe 28 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen