Vertikalkrümmer, 2-zügig

Parent Art.Nr. cxmOID153539
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Anzahl
der Züge
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
KV2 19028 190 mm 2 St. 7400620
1 Stück 73,35 € Preis / 1 Stück
Vertikalkrümmer, 2-zügig
Vertikalkrümmer, 2-zügig

Vertikalkrümmer, 2-zügig

Art.Nr. 7400620

Technische Daten

Kanalbreite 190 mm
Kanalhöhe 28 mm
Anzahl der festen Trennwände 1
Anzahl der Züge 2 St.
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Oberfläche bandverzinkt
Querschnitt Zug a 2028 mm²
Querschnitt Zug b 2808 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 190 mm
Höhe 28 mm
KV2 25028 250 mm 2 St. 7400632
1 Stück 85,20 € Preis / 1 Stück
Vertikalkrümmer, 2-zügig
Vertikalkrümmer, 2-zügig

Vertikalkrümmer, 2-zügig

Art.Nr. 7400632

Technische Daten

Kanalbreite 250 mm
Kanalhöhe 28 mm
Anzahl der festen Trennwände 1
Anzahl der Züge 2 St.
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Oberfläche bandverzinkt
Querschnitt Zug a 2808 mm²
Querschnitt Zug b 3588 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 250 mm
Höhe 28 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen