Verbindungslasche

Parent Art.Nr. cxmOID220108
  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kanalverbinder zur leitenden Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Kanal-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
VL 19028E 190 mm 28 mm 7400960
1 Stück 11,95 € Preis / 1 Stück
Verbindungslasche
Verbindungslasche

Verbindungslasche

Art.Nr. 7400960

Technische Daten

Ausführung Lasche
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Geeignet für Dehnungsfuge ja
Kanalhöhe 28 mm
Mit Potenzialausgleich ja
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 190 mm
Höhe 28 mm
Maß a 190 mm
Maß h 28 mm
VL 25028E 250 mm 28 mm 7400966
1 Stück 11,95 € Preis / 1 Stück
Verbindungslasche
Verbindungslasche

Verbindungslasche

Art.Nr. 7400966

Technische Daten

Ausführung Lasche
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Geeignet für Dehnungsfuge ja
Kanalhöhe 28 mm
Mit Potenzialausgleich ja
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 250 mm
Höhe 28 mm
Maß a 250 mm
Maß h 28 mm
VL 35028E 350 mm 28 mm 7400972
1 Stück 11,95 € Preis / 1 Stück
Verbindungslasche
Verbindungslasche

Verbindungslasche

Art.Nr. 7400972

Technische Daten

Ausführung Lasche
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Geeignet für Dehnungsfuge ja
Kanalhöhe 28 mm
Mit Potenzialausgleich ja
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 350 mm
Höhe 28 mm
Maß a 350 mm
Maß h 28 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen