Unterflur-Installationskanal, 3-zügig

Parent Art.Nr. cxmOID281152
  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterflur-Installationskanal zur Verlegung von Leitungen unter dem Estrich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Anzahl
der Züge
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
S3 25028 2000 mm 250 mm 3 St. 7400324
2 m 71,45 € Preis / 1 m
Unterflur-Installationskanal, 3-zügig
Unterflur-Installationskanal, 3-zügig

Unterflur-Installationskanal, 3-zügig

Art.Nr. 7400324

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 2
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Einsatzbereich estrichüberdeckt
Entkoppelbar nein
Kanalhöhe 28 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Querschnitt Zug a 2288 mm²
Querschnitt Zug b 1794 mm²
Querschnitt Zug 3 2288 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 250 mm
Höhe 28 mm
Maß a 90 mm
Maß b 70 mm
Maß h 28 mm
S3 35028 2000 mm 350 mm 3 St. 7400336
2 m 83,45 € Preis / 1 m
Unterflur-Installationskanal, 3-zügig
Unterflur-Installationskanal, 3-zügig

Unterflur-Installationskanal, 3-zügig

Art.Nr. 7400336

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 2
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Einsatzbereich estrichüberdeckt
Entkoppelbar nein
Kanalhöhe 28 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Querschnitt Zug a 3068 mm²
Querschnitt Zug b 2834 mm²
Querschnitt Zug 3 3068 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 350 mm
Höhe 28 mm
Maß a 120 mm
Maß b 110 mm
Maß h 28 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

4 Produkte