Profil zur Estrichabgrenzung

Art.Nr. 7403895 | EAN 4012195862123

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anbauprofil zur Estrichabgrenzung in Bereichen von Türlaibungen und vor Heizkörpernischen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nivellier-
bereich
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKB EP 1000 0 mm 7403895
1 Stück 53,80 € Preis / 1 Stück
Profil zur Estrichabgrenzung
Profil zur Estrichabgrenzung

Profil zur Estrichabgrenzung

Art.Nr. 7403895

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech ja
Bodenpflege trocken
Deckelbefestigung rastend nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Entkoppelbar ja
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja
Mindestestrichhöhe 85
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Mit Überstand ja
Nivellierbereich 0 mm
Oberteil abnehmbar ja

Abmessungen

Länge 1000 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

OKB EP 1000 / 7403895, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Bürstenleisten-Kanalsystem OKB, 3.32MB, pdf
Download
Flyer Bürstenleistenkanal-System OKB, 0.12MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen