Bohrschablone für Kanal mit Bürstenleiste

Art.Nr. 7403883

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bohrschablone für das bauseitige Herstellen aller benötigten Löcher zur Montage einer in der Länge zugeschnittenen Kanaleinheit mit Bürstenleiste.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Kanal-
höhe
Maß
a
Maß
d Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKB BS BL '' mm '' mm '' mm '' mm '' mm 7403883
1 Stück 30,00 € Preis / 1 Stück
Bohrschablone für Kanal mit Bürstenleiste
Bohrschablone für Kanal mit Bürstenleiste

Bohrschablone für Kanal mit Bürstenleiste

Art.Nr. 7403883

Technische Daten

Abdeckungen '' St.
Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der festen Trennwände ''
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) ''
Anzahl der Leitungen JY (ST) Y 4 x 2 x 0,6 mm² 7,1 mm ''
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) ''
Anzahl der Montageöffnung ''
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten ''
Anzahl der Züge '' St.
Ausbaumöglichkeit ''
Ausführung ''
Außenmaße '' mm
Blechstärke '' mm
Blechstärke Unterteil '' mm
Blechstärke Oberteil '' mm
Bodenblech ja
Bodenpflege trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einsatzbereich ''
Einbauöffnung für Einbaueinheit ''
Entkoppelbar ja
Funktion ''
für Rohranschluss ''
Geeignet für ''
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Kanalbreite '' mm
Kanalhöhe '' mm
Materialstärke Deckel '' mm
Mindestestrichhöhe 85
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Mit Abschirmung ''
Montageöffnung ohne
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten ''
Nivellierbereich 0 mm
Nutzquerschnitt '' cm²
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Querschnitt Zug a '' mm²
Querschnitt Zug b '' mm²
Querschnitt Zug 3 '' mm²
Schwerlastausführung ''
Trennwandbefestigung stecken
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zugbreite '' mm

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Maß A '' mm
Maß a '' mm
Maß b '' mm
Maß B '' mm
Maß c '' mm
Maß d Ø '' mm
Maß l '' mm
Maß h '' mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Bürstenleisten-Kanalsystem OKB, 3.32MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Underfloor systems, 91.61MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen