Wanddurchführung

Art.Nr. 7403890 | EAN 4012195862130

Montagefertige Kanaleinheit zur Wanddurchführung, bestehend aus einem 250 mm langen Kanalunterteil mit einem Blinddeckel. Im Lieferumfang enthalten sind eine Deckelstoßdichtung und ein Verbinder.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Nivellier-
bereich
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKB WD 25085 250 mm 0 mm 7403890
1 Stück 321,00 € Preis / 1 Stück
Wanddurchführung
Wanddurchführung

Wanddurchführung

Art.Nr. 7403890

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech ja
Bodenpflege trocken
Deckelbefestigung rastend nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Entkoppelbar ja
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja
Mindestestrichhöhe 85
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Mit Überstand ja
Nivellierbereich 0 mm
Oberteil abnehmbar ja

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 250 mm
Höhe 85 mm
Maß h 85 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

OKB WD 25085 / 7403890, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Bürstenleisten-Kanalsystem OKB, 3.32MB, pdf
Download
Flyer Bürstenleistenkanal-System OKB, 0.12MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen