T-Stück, ohne Nivelliereinheiten

Art.Nr. 7403836

Montagefertige Verbindung einer Kanaleinheit mit Bürstenleiste und einer Kanaleinheit zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteilen, zwei Deckeln, höhenverstellbaren Seitenprofilen und wandseitig angeordneter Bürstenleiste zur Leitungsausführung. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Deckelstoßdichtungen und zwei Verbinder. Zur Höheneinstellung werden sechs Nivelliereinheiten benötigt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKB TS 25085 ON 250 mm 7403836
1 Stück 400,40 € Preis / 1 Stück
T-Stück, ohne Nivelliereinheiten
T-Stück, ohne Nivelliereinheiten

T-Stück, ohne Nivelliereinheiten

Art.Nr. 7403836

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech ja
Bodenpflege trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Mindestestrichhöhe 85
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung ohne
Nivellierbereich 0 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Trennwandbefestigung stecken
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 250 mm
Höhe 85 mm
Maß h 85 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Bürstenleisten-Kanalsystem OKB, 3.32MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen