Kanaleinheit mit Blinddeckel, ohne Nivelliereinheiten

Art.Nr. 7403818 | EAN 4012195862079

Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung und zum Geräteeinbau, bestehend aus einem Kanalunterteil mit zwei Blinddeckeln und einem Bodenbelaganlegeprofil. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Deckelstoßdichtungen und ein Verbinder. Zur Höheneinstellung werden sechs Nivelliereinheiten benötigt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKB U 25085 BD 2000 mm 250 mm 7403818
2 m 334,40 € Preis / 1 m
Kanaleinheit mit Blinddeckel, ohne Nivelliereinheiten
Kanaleinheit mit Blinddeckel, ohne Nivelliereinheiten

Kanaleinheit mit Blinddeckel, ohne Nivelliereinheiten

Art.Nr. 7403818

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der Züge 2 St.
Bodenblech ja
Bodenpflege trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Mindestestrichhöhe 85
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Nivellierbereich 0 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Querschnitt Zug a 4231 mm²
Querschnitt Zug b 7306 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Trennwandbefestigung stecken

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 250 mm
Höhe 85 mm
Maß h 85 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

OKB U 25085 BD / 7403818, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Bürstenleisten-Kanalsystem OKB, 3.32MB, pdf
Download
Flyer Bürstenleistenkanal-System OKB, 0.12MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Zubehör

12 Produkte