Einspeisekanal OKB, ohne Nivelliereinheiten

Art.Nr. 7403811 | EAN 4012195845942

Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung, bestehend aus einem Kanalunterteil mit zwei Deckeln und zwei höhenverstellbaren Bodenbelaganlegeprofilen. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Deckelstoßdichtungen und ein Verbinder. Zur Höheneinstellung werden sechs Nivelliereinheiten benötigt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKB E 25085 ON 2000 mm 210 mm 7403811
2 m 304,10 € Preis / 1 m
Einspeisekanal OKB, ohne Nivelliereinheiten
Einspeisekanal OKB, ohne Nivelliereinheiten

Einspeisekanal OKB, ohne Nivelliereinheiten

Art.Nr. 7403811

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der Züge 1 St.
Bodenblech ja
Bodenpflege trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Mindestestrichhöhe 85
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Nivellierbereich 0 mm
Nutzquerschnitt 11000 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Querschnitt Zug a 11008 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Trennwandbefestigung stecken

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 210 mm
Höhe 85 mm
Maß h 85 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

OKB E 25085 ON / 7403811, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Bürstenleisten-Kanalsystem OKB, 3.32MB, pdf
Download
Flyer Bürstenleistenkanal-System OKB, 0.12MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen