Außeneck, ohne Nivelliereinheiten

Art.Nr. 7403831 | EAN 4012195845980

Montagefertiges Außeneck, bestehend aus Kanalunterteil, zwei Deckeln, höhenverstellbaren Seitenprofilen und wandseitig angeordneter Bürstenleiste zur Leitungsausführung. Im Lieferumfang enthalten sind eine Deckelstoßdichtung und ein Verbinder. Zur Höheneinstellung werden vier Nivelliereinheiten benötigt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKB AE 25085 ON 250 mm 7403831
1 Stück 378,80 € Preis / 1 Stück
Außeneck, ohne Nivelliereinheiten
Außeneck, ohne Nivelliereinheiten

Außeneck, ohne Nivelliereinheiten

Art.Nr. 7403831

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech ja
Bodenpflege trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Mindestestrichhöhe 85
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung ohne
Nivellierbereich 0 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Trennwandbefestigung stecken
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 422 mm
Breite 250 mm
Höhe 85 mm
Maß h 85 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

OKB AE 25085 ON / 7403831, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Bürstenleisten-Kanalsystem OKB, 3.32MB, pdf
Download
Flyer Bürstenleistenkanal-System OKB, 0.12MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen