Montageträger, 2 x Typ F

Art.Nr. 7407597 | EAN 4012195864967

Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen, Typ Avaya/Systimax: M-Serie.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 17,40 x 16,60.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTGE2 15 2F 7407597
1 Stück 46,45 € Preis / 1 Stück
Montageträger, 2 x Typ F
Montageträger, 2 x Typ F

Montageträger, 2 x Typ F

Art.Nr. 7407597

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Trägerform
Befestigungsart rasten
Beschriftungsfeld nein
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenblech nein
Bodenbündig versenkbar nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Schwerlastausführung nein
Tiefe 47 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Länge 118 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MTGE2 15 2F / 7407597, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

UDHOME Bodensteckdose und Bodentank, 3.45MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen