Bodensteckdose UDHOME2, mit Tubus, 2-fach VDE, Edelstahl

Art.Nr. 7368410 | EAN 4012196591824

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in nass gepflegten Hohlböden und Estrichböden. Leitungsausführung über höhenverstellbaren Tubus. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 110 mm, der Nivellierbereich + 20 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UDHOME2 VF V 7368410
1 Stück 869,90 € Preis / 1 Stück
Bodensteckdose UDHOME2, mit Tubus, 2-fach VDE, Edelstahl
Bodensteckdose UDHOME2, mit Tubus, 2-fach VDE, Edelstahl

Bodensteckdose UDHOME2, mit Tubus, 2-fach VDE, Edelstahl

Art.Nr. 7368410

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Gerätebecher 1
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Ausführung quadratisch
Einbautiefe 110 mm
Fußbodenhöhe 110 - 130 mm
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite Außenmaß 140 mm
Breite Einbaumaß 140 mm
Länge Außenmaß 140 mm
Länge Einbaumaß 140 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

UDHOME2 VF V / 7368410, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

2 Produkte